Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 - 36 στοιχεία/ σειρά-1295x700x225 mm

XL³ 400 Legrand

Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 - 36 στοιχεία/ σειρά-1295x700x225 mm

ΚΩΔ. 020148 EAN. 3245060201487

Μεταλλική μετώπη XL³ 400 για πίνακες επέκτασεις, στήριξης με βίδες 1/4 στροφής

Εγγύηση 2 χρόνια
176,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 250 mm
Height 1450 mm
Suitable for enclosure building width 310 mm
Suitable for enclosure building height 1900 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)