Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 - 36/ 24 στοιχεία/ σειρά-1095x950x225 mm

XL³ 800 Legrand

Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 - 36/ 24 στοιχεία/ σειρά-1095x950x225 mm

ΚΩΔ. 020453 EAN. 3245060204532

Μεταλλικός Πίνακς XL³ 800 - IP 55 - 36/ 24 στοιχεία/ σειρά-1095x950x225 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
1 346,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 705 mm
Height 1595 mm
Depth 225 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door Yes
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP55
Degree of protection (NEMA) Other

Έντυπα

5 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
F1492E.pdf pdf (0.76 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F00253EN-00.pdf pdf (1.73 Mo)
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)