Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 5Χ24 στοιχείων
XL3 S 160
Legrand
Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 5Χ24 στοιχείων
ΚΩΔ. 337205
EAN.
3414970897091
Έτοιμος για χρήση πίνακας 5 σειρών 24 στοιχείων, εξοπλισμένο με ράγες DIN ρυθμιζόμενου βάθους 3 θέσεων, αφαιρούμενο πλαίσιο και μετώπη πλήρους ύψους.
Εγγύηση 2 χρόνια
459,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 5 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | Yes |
With lock | Yes |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 103 mm |
Inner depth | 103 mm |
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | Yes |
---|---|
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 811 mm |
Width | 740 mm |
Depth | 135 mm |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ