Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 2Χ24 στοιχείων

XL3 S 160 Legrand

Μεταλλικός πίνακας XL3 S 160 επιτοίχιος 2Χ24 στοιχείων

ΚΩΔ. 337222 EAN. 3414970897183

Έτοιμος για χρήση πίνακας 2 σειρών 24 στοιχείων, εξοπλισμένο με ράγες DIN ρυθμιζόμενου βάθους 3 θέσεων, αφαιρούμενο πλαίσιο και μετώπη πλήρους ύψους.

Εγγύηση 2 χρόνια
398,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 2
Type of covering Optional
Cover model With notch
Transparent cover/door Yes
With lock Yes
Housing material Steel
Built-in depth 103 mm
Inner depth 103 mm
DIN-rail Yes
With mounting plate Yes
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP30
Height 595 mm
Width 440 mm
Depth 135 mm

Έντυπα

4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10065AF.pdf pdf (3.05 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)