Μεταλλικός πίνακας XL3 800- IP43- 24 στοιχείων ανά σειρά- 1950X660X230 mm
XL³ 400
Legrand
Μεταλλικός πίνακας XL3 800- IP43- 24 στοιχείων ανά σειρά- 1950X660X230 mm
ΚΩΔ. 020141
EAN.
3245060201418
Μεταλλική μετώπη για XL3 400 1/4 στροφής βιδών μεταλλικών αγωγών καλωδίων
Εγγύηση 2 χρόνια
45,39 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 50 mm |
Suitable for enclosure building width | 310 mm |
Suitable for enclosure building height | 1900 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ