![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-375009-WEB-R.jpg)
Μεταλλικό κουτί για χωνευτή τοποθέτηση της μικρής μπουτονιέρας με οθόνη αφής 4,3" κάθετη
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Μεταλλικό κουτί για χωνευτή τοποθέτηση της μικρής μπουτονιέρας με οθόνη αφής 4,3" κάθετη
ΚΩΔ. 375009
EAN.
8005543693513
Μεταλλικό κουτί για χωνευτή τοποθέτηση των μπουτονιερών του IP συστήματος ελέγχου εισόδου
Εγγύηση 2 χρόνια
29,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Aluminium |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Width | 81.4 mm |
Height | 231.5 mm |
---|---|
Depth | 57 mm |
Colour | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ