![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-375008-WEB-R.jpg)
Μεταλλικό κουτί για χωνευτή τοποθέτηση της μικρής μπουτονιέρας
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Μεταλλικό κουτί για χωνευτή τοποθέτηση της μικρής μπουτονιέρας
ΚΩΔ. 375008
EAN.
8005543693490
Μεταλλικό κουτί για χωνευτή τοποθέτηση της μικρής μπουτονιέρας Η Μικρή μπουτονιέρα εισόδου είναι κλατάλληλη για εσωτερικούς χώρους στην είσοδο του διαμερίσματος ή σε κοινόχρηστους χώρους
Εγγύηση 2 χρόνια
35,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Aluminium |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Width | 81.4 mm |
Height | 231.5 mm |
---|---|
Depth | 60 mm |
Colour | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ