![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-375006-WEB-R.jpg)
Μεταλλικό κουτί για χωνευτή τοποθέτηση, για μπουτονιέρες με οθόνη 4,3" και πληκτρολόγιο αρ. καταλ. 374001 και αρ. καταλ. 374003
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Μεταλλικό κουτί για χωνευτή τοποθέτηση, για μπουτονιέρες με οθόνη 4,3" και πληκτρολόγιο αρ. καταλ. 374001 και αρ. καταλ. 374003
ΚΩΔ. 375006
EAN.
8005543693452
Εγγύηση 2 χρόνια
43,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Aluminium |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Width | 149 mm |
Height | 384 mm |
---|---|
Depth | 58 mm |
Colour | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ