![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-375007-WEB-R.jpg)
Μεταλλικό κουτί για χωνευτή τοποθέτηση, για μπουτονιέρες με οθόνη 10" αρ. καταλ. 374000 και αρ. καταλ. 374002
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Μεταλλικό κουτί για χωνευτή τοποθέτηση, για μπουτονιέρες με οθόνη 10" αρ. καταλ. 374000 και αρ. καταλ. 374002
ΚΩΔ. 375007
EAN.
8005543693476
Μεταλλικό κουτί για χωνευτή τοποθέτηση των μπουτονιερών του IP συστήματος ελέγχου εισόδου
Εγγύηση 2 χρόνια
49,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Aluminium |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Width | 183.6 mm |
Height | 414.4 mm |
---|---|
Depth | 58 mm |
Colour | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ