Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλικό ερμάριο επέκτασης διέλευσης καλωδίων και μηχανισμών XL³ 400, κατ Νο 201 08- 1500Χ3101175mm

XL³ 400 Legrand

Μεταλλικό ερμάριο επέκτασης διέλευσης καλωδίων και μηχανισμών XL³ 400, κατ Νο 201 08- 1500Χ3101175mm

ΚΩΔ. 020128 EAN. 3245060201289

Εξωτερικός αγωγός καλωδίου XL³400 - Μπορεί να δεχθεί συσκευές έως 400 A. Αντοχή στη φωτιά σύμφωνα με το IEC 60695-2-11: 750 °C για εγκατάσταση ERP (έως 100 kVA για περιβλήματα κατηγορίας II)

Εγγύηση 2 χρόνια
466,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 310 mm
Height 1500 mm
Depth 175 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door No
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP43
Degree of protection (NEMA) Other

Έντυπα

4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F00249EN-02.pdf pdf (0.55 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
E6943D-03.pdf pdf (2.19 Mo)
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)