Μεταλλικό ερμάριο επέκτασης διέλευσης καλωδίων και μηχανισμών XL³ 400, κατ Νο 201 06- 1050Χ3101175mm
XL³ 400
Legrand
Μεταλλικό ερμάριο επέκτασης διέλευσης καλωδίων και μηχανισμών XL³ 400, κατ Νο 201 06- 1050Χ3101175mm
ΚΩΔ. 020126
EAN.
3245060201265
Εξωτερικός αγωγός καλωδίου XL³400 - Μπορεί να δεχθεί συσκευές έως 400 A. Αντοχή στη φωτιά σύμφωνα με το IEC 60695-2-11: 750 °C για εγκατάσταση ERP (έως 100 kVA για περιβλήματα κατηγορίας II)
Εγγύηση 2 χρόνια
395,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 310 mm |
---|---|
Height | 1050 mm |
Depth | 175 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | No |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ