![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036947-WEB-R.jpg)
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 800X600X300 mm-IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
ATLANTIC
Legrand
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 800X600X300 mm-IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
ΚΩΔ. 036947
EAN.
3414970696724
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic για διανομή ενέργειας σε βιομηχανικά και τριτογενή περιβάλλοντα: χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς και χωρίς υπερβολική διάβρωση: κτίρια γραφείων, εργαστήρια, βιομηχανική παραγωγή, αίθουσα ελέγχου…
Εγγύηση 2 χρόνια
642,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
With lock | Yes |
Height | 800 mm |
Width | 600 mm |
Depth | 300 mm |
Built-in depth | 305 mm |
Inner depth | 280 mm |
Material plate thickness cabinet | 1.25 mm |
Material plate thickness door/cover | 1.5 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 1 |
Extension possible | No |
Housing material | Steel |
Surface protection | Powder coating |
With mounting plate | Yes |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | No |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | I |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | Other |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
BIM Data
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Πιστοποιητικό
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ