Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 500X400X200 mm-IP66 IK10

ATLANTIC Legrand

Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 500X400X200 mm-IP66 IK10

ΚΩΔ. 036918 EAN. 3414970696496

Μεταλλικό ερμάριο Atlantic για διανομή ενέργειας σε βιομηχανικά και τριτογενή περιβάλλοντα: χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς και χωρίς υπερβολική διάβρωση: κτίρια γραφείων, εργαστήρια, βιομηχανική παραγωγή, αίθουσα ελέγχου…

Εγγύηση 2 χρόνια
221,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door No
With lock Yes
Height 500 mm
Width 400 mm
Depth 200 mm
Built-in depth 205 mm
Inner depth 180 mm
Material plate thickness cabinet 1 mm
Material plate thickness door/cover 1.5 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 1
Extension possible No
Housing material Steel
Surface protection Powder coating
With mounting plate Yes
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection No
Degree of protection (IP) IP66
Protection class I
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity Other

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
3D Autocad
035503.dwg dwg (0.06 Mo)
3D Autocad
036918.dwg dwg (0.07 Mo)
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
PEP
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)