![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/337253-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 3 σειρών 24 στοιχείων
XL3 S 160
Legrand
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 3 σειρών 24 στοιχείων
ΚΩΔ. 337253
EAN.
3414970897459
Πλήρης μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 160, επιτοίχια και χωνευτή τοποθέτηση 3 σειρών 24 στοιχείων, αναστρέψιμη εξοπλισμένη με λαβή διπλής ράβδου, παρέχεται με κλειδί.
Εγγύηση 2 χρόνια
127,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 537 mm |
Height | 544 mm |
Depth | 26 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ