Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1950 mm , πλάτους 16 στοιχείων

XL3 S 630 Legrand

Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1950 mm , πλάτους 16 στοιχείων

ΚΩΔ. 337721 EAN. 3414970898784

Πλήρης μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1950 mm , πλάτους 16 στοιχείων, αναστρέψιμη, εξοπλισμένη με διπλή λαβή ράβδου, που παρέχεται με κλειδί

Εγγύηση 2 χρόνια
284,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 418 mm
Height 2024 mm
Depth 54 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour White
Degree of protection (IP) IP40

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE09702AB.pdf pdf (1.29 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE09702AC.pdf pdf (1.28 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Πιστοποιητικό