![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/337703-LEGRAND-3000.jpg)
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1650 mm , πλάτους 36 στοιχείων
XL3 S 630
Legrand
Μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1650 mm , πλάτους 36 στοιχείων
ΚΩΔ. 337703
EAN.
3414970898722
Πλήρης μεταλλική πόρτα για ερμάρια XL3 S 630, μετώπης ύψους 1650 mm , πλάτους 36 στοιχείων, αναστρέψιμη, εξοπλισμένη με διπλή λαβή ράβδου, που παρέχεται με κλειδί
Εγγύηση 2 χρόνια
307,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 768 mm |
Height | 1724 mm |
Depth | 54 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ