Μεταλλική πόρτα ερμαρίου επέκτασης XL3 400 για διανομή καλωδίων, ύψους 700mm
XL³ 400
Legrand
Μεταλλική πόρτα ερμαρίου επέκτασης XL3 400 για διανομή καλωδίων, ύψους 700mm
ΚΩΔ. 020169
EAN.
3245060201692
Επίπεδη μεταλλική πόρτα -για αγωγό καλωδίων XL³400 ύψους 1900
Εγγύηση 2 χρόνια
459,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 310 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ