Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλική πόρτα ερμαρίου επέκτασης XL3 400 για διανομή καλωδίων, ύψους 200mm

XL³ 400 Legrand

Μεταλλική πόρτα ερμαρίου επέκτασης XL3 400 για διανομή καλωδίων, ύψους 200mm

ΚΩΔ. 020165 EAN. 3245060201654

Επίπεδη μεταλλική πόρτα -για αγωγό καλωδίων XL³400 ύψους 900

Εγγύηση 2 χρόνια
297,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 900 mm
Height 310 mm
Depth 25 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Degree of protection (IP) IP40

Έντυπα

2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)