Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλική μετώπη XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 150 mm

XL3S 630 Legrand

Μεταλλική μετώπη XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 150 mm

ΚΩΔ. 339600 EAN. 3414970929532

Μεταλλική μετώπη για XL3 S 630 & XL3 S 4000 για ερμάρια 36 στοιχείων, ύψους 150 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
42,19 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 693 mm
Height 149 mm
Suitable for enclosure building width 700 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Έντυπα

2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Πιστοποιητικό