Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλική μετώπη XL3 επέκτασης καλωδίων- για DPX3 και DPX-IS 250

XL³ 400 Legrand

Μεταλλική μετώπη XL3 επέκτασης καλωδίων- για DPX3 και DPX-IS 250

ΚΩΔ. 020318 EAN. 3245060203184

Μεταλλική μετώπη XL3 επέκτασης καλωδίων- για DPX3 και DPX-IS 250

Εγγύηση 2 χρόνια
116,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 250 mm
Height 300 mm
Suitable for enclosure building width 310 mm
Suitable for enclosure building height 1900 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)