Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλική μετώπη XL3 400 για ερμάρια μηχανισμών, ύψους 150 mm

XL³ 400 Legrand

Μεταλλική μετώπη XL3 400 για ερμάρια μηχανισμών, ύψους 150 mm

ΚΩΔ. 020342 EAN. 3245060203429

Μεταλλική μετώπη XL3 400 για ερμάρια μηχανισμών, ύψους 150 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
48,80 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 515 mm
Height 150 mm
Suitable for enclosure building width 575 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Colour Grey
RAL-number 7035
Label space/information surface No

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)