![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020301-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταλλική μετώπη XL3 400 επέκτασης καλωδίου- για Vistop μέχρι 160Α ή DPX 125
XL³ 400
Legrand
Μεταλλική μετώπη XL3 400 επέκτασης καλωδίου- για Vistop μέχρι 160Α ή DPX 125
ΚΩΔ. 020301
EAN.
3245060203016
Μεταλλική μετώπη XL3 400 επέκτασης καλωδίου- για Vistop μέχρι 160Α ή DPX 125
Εγγύηση 2 χρόνια
39,56 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 515 mm |
---|---|
Height | 200 mm |
Suitable for enclosure building width | 575 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ