Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλική μετώπη XL3 400 επέκτασης καλωδίου- για μηχανισμούς και Vistop μέχρι 160Α

XL³ 400 Legrand

Μεταλλική μετώπη XL3 400 επέκτασης καλωδίου- για μηχανισμούς και Vistop μέχρι 160Α

ΚΩΔ. 020304 EAN. 3245060203047

Μεταλλική μετώπη XL3 400 επέκτασης καλωδίου- για μηχανισμούς και Vistop μέχρι 160Α

Εγγύηση 2 χρόνια
59,15 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 250 mm
Height 200 mm
Suitable for enclosure building width 310 mm
Suitable for enclosure building height 1900 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)