![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020542-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταλλική μετώπη ράγας XL3 800/4000/6300 για μηχανισμούς ράγας - βίδες 1/4 στροφής- 24 στοιχέιων
XL³ 4000
Legrand
Μεταλλική μετώπη ράγας XL3 800/4000/6300 για μηχανισμούς ράγας - βίδες 1/4 στροφής- 24 στοιχέιων
ΚΩΔ. 020542
EAN.
3245060205423
Μεταλλική μετώπη ράγας XL3 800/4000/6300 για μηχανισμούς ράγας - βίδες 1/4 στροφής- 24 στοιχέιων
Εγγύηση 2 χρόνια
296,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | Yes |
Modular spacing | 725 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building depth | 725 mm |
Width | 706 mm |
Height | 1876 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ