Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλική μετώπη ράγας XL3 800/4000 για Vistop 160 με βίδες στήριξης- 36 στοιχέιων

XL³ 4000 Legrand

Μεταλλική μετώπη ράγας XL3 800/4000 για Vistop 160 με βίδες στήριξης- 36 στοιχέιων

ΚΩΔ. 020900 EAN. 3245060209001

Μεταλλική μετώπη ράγας XL3 800/4000 για Vistop 160 με βίδες στήριξης- 36 στοιχέιων

Εγγύηση 2 χρόνια
31,71 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 600 mm
Height 150 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building height 2200 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Έντυπα

3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης