![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020901-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 - Ύψους 1000 mm- IP 43
XL³ 4000
Legrand
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 - Ύψους 1000 mm- IP 43
ΚΩΔ. 020901
EAN.
3245060209018
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 - Ύψους 1000 mm- IP 43
Εγγύηση 2 χρόνια
35,64 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 200 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ