![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021256-WEB-R.jpg)
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 Αρ. Κατ. 204 08- IP 43
XL³ 800
Legrand
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 Αρ. Κατ. 204 08- IP 43
ΚΩΔ. 021256
EAN.
3245060212568
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 Αρ. Κατ. 204 08- IP 43
Εγγύηση 2 χρόνια
331,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1000 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 60 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ