Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 Αρ. Κατ. 204 07- IP 43

XL³ 800 Legrand

Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 Αρ. Κατ. 204 07- IP 43

ΚΩΔ. 021254 EAN. 3245060212544

Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 Αρ. Κατ. 204 07- IP 43

Εγγύηση 2 χρόνια
477,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1800 mm
Height 725 mm
Depth 60 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK10
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
E6475C-02.pdf pdf (0.48 Mo)
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες