![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014652_pw_96418.jpg)
Μεταγωγικός διακόπτης βολτομέτρου χωρίς ουδέτερο 4 θέσεων
ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Legrand
Μεταγωγικός διακόπτης βολτομέτρου χωρίς ουδέτερο 4 θέσεων
ΚΩΔ. 014652
EAN.
3245060146528
Μεταγωγικοί διακόπτες πόρτας Διακόπτης βολτομέτρου 4 θέσεων.
Εγγύηση 2 χρόνια
54,42 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Measurement between phases possible | Yes |
---|---|
Measurement between phase and neutral conductor possible | No |
With zero (off) position | Yes |
Device construction | Front installation |
Modular version | No |
---|---|
With control element | Yes |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ