![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014650-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταγωγικός διακόπτης αμπερομέτρου 4 θέσεων
ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Legrand
Μεταγωγικός διακόπτης αμπερομέτρου 4 θέσεων
ΚΩΔ. 014650
EAN.
3245060146504
Μεταγωγικοί διακόπτες πόρτας Διακόπτης αμπερομέτρου 4 θέσεων.
Εγγύηση 2 χρόνια
69,55 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
With zero (off) position | Yes |
---|---|
Device construction | Front installation |
Modular version | No |
With control element | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ