Μεταγωγικοί διακόπτες βολτόμετρου 7 θέσεων
LEXIC
Legrand
Μεταγωγικοί διακόπτες βολτόμετρου 7 θέσεων
ΚΩΔ. 004653
EAN.
3245060046538
Μεταγωγικός διακόπτης βολτόμετρου 7 θέσεων Επιτρέπει τη χειροκίνητη μεταγωγή μεταξύ των μετρώμενων κυκλωμάτων
Εγγύηση 2 χρόνια
82,42 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Measurement between phases possible | Yes |
---|---|
Measurement between phase and neutral conductor possible | Yes |
With zero (off) position | Yes |
Device construction | Surface mounting |
Modular version | Yes |
---|---|
With control element | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ