![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004650-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταγωγικοί διακόπτες αμπερόμετρου 4 θέσεων
LEXIC
Legrand
Μεταγωγικοί διακόπτες αμπερόμετρου 4 θέσεων
ΚΩΔ. 004650
EAN.
3245060046507
Μεταγωγικός διακόπτης αμπερόμετρου 4 θέσεων Επιτρέπει τη χειροκίνητη μεταγωγή μεταξύ των μετρώμενων κυκλωμάτων Επιτρέπει με ένα μόνο αμπερόμετρο, με ΜΕ, να μετρηθούν τα ρεύματα σε ένα τριφασικό κύκλωμα Μέγεθος: 3 στοιχεία των 17,5 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
80,29 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
With zero (off) position | Yes |
---|---|
Device construction | Other |
Modular version | Yes |
With control element | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP50 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ