![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010622-LEGRAND-1000.jpg)
Mεταβλητή εξωτερική γωνία για DLP universal κανάλια 50x105mm ή 50x195mm, 50x150mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC
Legrand
Mεταβλητή εξωτερική γωνία για DLP universal κανάλια 50x105mm ή 50x195mm, 50x150mm
ΚΩΔ. 010622
EAN.
3245060106225
Επιτρέπει την ένωση 2 κομματιών της ίδιας διατομής για να αποφευχθει το τσάκισμα των καλωδίων.
Εγγύηση 2 χρόνια
9,65 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 75 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 33 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ