![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075621_pw_134896.jpg)
Mεταβλητή εσωτερική γωνία για snap on αντιμικροβιακά κανάλια 50X130mm
SNAP-ON ANTIMICROBIAL DLP TRUNKING LG
Legrand
Mεταβλητή εσωτερική γωνία για snap on αντιμικροβιακά κανάλια 50X130mm
ΚΩΔ. 075712
EAN.
3245060757120
Επιτρέπει τη διασταύρωση εσωτερικά δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος και αποφυγή της καμπυλότητας στον κορμό
Εγγύηση 2 χρόνια
19,35 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Model | Base unit |
Angle | 80-100 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ