Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mεταβλητή εσωτερική γωνία για DLP universal κανάλια 3 τμημάτων 65x195mm ή 65x220mm

DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Legrand

Mεταβλητή εσωτερική γωνία για DLP universal κανάλια 3 τμημάτων 65x195mm ή 65x220mm

ΚΩΔ. 010658 EAN. 3245060106584

Επιτρέπει την ένωση 2 κομματιών της ίδιας διατομής για να αποφευχθει το τσάκισμα των καλωδίων.

Εγγύηση 2 χρόνια
16,50 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 136 mm
Depth 65 mm
Shape Symmetric
Number of covers 0
Cover width 1 0 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Model Base unit
Angle 80-100 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Height 134 mm
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Πιστοποιητικό
NF 004-601796A (0.42 Mo)