![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-403747-WEB-R.jpg)
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 3P 1A καμπύλη D
TX3
Legrand
MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 3P 1A καμπύλη D
ΚΩΔ. 403747
EAN.
3414970391070
Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης.
Εγγύηση 2 χρόνια
83,12 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Built-in depth | 44 mm |
---|---|
Release characteristic | D |
Number of poles (total) | 3 |
Number of protected poles | 3 |
Rated current | 1 A |
Rated voltage | 400 V |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V | 10 kA |
Voltage type | AC |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V | 6 kA |
Frequency | 50-60 Hz |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | No |
Pollution degree | 2 |
Additional equipment possible | Yes |
Width in number of modular spacings | 3 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Explosion-proof | No |
Width | 53.1 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 77.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 240-415 V |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Busbar and cable |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
IMQ-IT-15108/M1
(0.15 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40042432
(0.69 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-15813
(0.15 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ