Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 2P 32A καμπύλη D

TX3 Legrand

MCB TX3 Ασφάλεια 6000A 2P 32A καμπύλη D

ΚΩΔ. 403741 EAN. 3414970390912

Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης.

Εγγύηση 2 χρόνια
37,58 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Built-in depth 44 mm
Release characteristic D
Number of poles (total) 2
Number of protected poles 2
Rated current 32 A
Rated voltage 400 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V 10 kA
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V 6 kA
Frequency 50-60 Hz
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 2
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 2
Degree of protection (IP) IP20
Explosion-proof No
Width 35.4 mm
Height 88 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 240-415 V
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01547EN-01.pdf pdf (2.97 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
403534.dwg dwg (0.23 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
IMQ-IT-15108/M1 (0.15 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40042432 (0.69 Mo)