Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

MCB TX3 10000A 4P 32A καμπύλη C

TX3 Legrand

MCB TX3 10000A 4P 32A καμπύλη C

ΚΩΔ. 404259 EAN. 3414970394958

Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης.

Εγγύηση 2 χρόνια
64,58 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Built-in depth 44 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 4
Number of protected poles 4
Rated current 32 A
Rated voltage 400 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V 16 kA
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V 10 kA
Frequency 50-60 Hz
Current limiting class 3
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor Yes
Pollution degree 2
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 4
Degree of protection (IP) IP20
Explosion-proof No
Width 70.8 mm
Height 88 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 240-415 V
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01900EN-01.pdf pdf (2.18 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
403568.dwg dwg (0.34 Mo)
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40042812 (0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-21485 (0.18 Mo)
PEP
LGRP-00763-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)