Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 63A καμπύλη C

DX3 Legrand

MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 4P 63A καμπύλη C

ΚΩΔ. 409342 EAN. 3245064093422

Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης

Εγγύηση 2 χρόνια
91,24 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Built-in depth 44 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 4
Number of protected poles 4
Rated current 63 A
Rated voltage 400 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V 16 kA
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V 10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 32 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V 16 kA
Frequency 50-60 Hz
Current limiting class 3
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor Yes
Pollution degree 2
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 4
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-35 mm²
Explosion-proof No
Width 70.8 mm
Height 94.8 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01559EN-03.pdf pdf (3.05 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
407898.dwg dwg (0.2 Mo)
8 έντυπα
PEP
LGRP-00680-V01.01-EN.pdf pdf (0.97 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT - 14353 (0.15 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-10652 (0.12 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-24113 (0.67 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-18674 (0.2 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
VDE-40034176 (0.66 Mo)