![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/409112-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 1P 10A καμπύλη C
DX3
Legrand
MCB DX3 αυτόματη ασφάλεια 10000Α 1P 10A καμπύλη C
ΚΩΔ. 409112
EAN.
3245064091121
Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης
Εγγύηση 2 χρόνια
17,02 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Built-in depth | 44 mm |
---|---|
Release characteristic | C |
Number of poles (total) | 1 |
Number of protected poles | 1 |
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 230 V |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V | 10 kA |
Voltage type | AC |
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V | 16 kA |
Frequency | 50-60 Hz |
Current limiting class | 3 |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | No |
Pollution degree | 2 |
Additional equipment possible | Yes |
Width in number of modular spacings | 1 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
Connectable conductor cross section multi-wired | 1.5-25 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-35 mm² |
Explosion-proof | No |
Width | 17.8 mm |
Height | 94.8 mm |
Depth | 77.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
9 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT - 14353
(0.15 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-10652
(0.12 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-10652/M1
(0.69 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-24113
(0.67 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-18674
(0.2 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-10652/M2
(0.47 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40034176
(0.66 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 14.019
(0.11 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ