Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

MCB DX3 4 πόλου 80A καμπύλη C

DX3 Legrand

MCB DX3 4 πόλου 80A καμπύλη C

ΚΩΔ. 409762 EAN. 3245064097628

Θερμομαγνητικός διακόπτης κυκλώματος για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης.

Εγγύηση 2 χρόνια
91,34 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Built-in depth 47 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 1
Number of protected poles 1
Rated current 80 A
Rated voltage 230 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 25 kA
Frequency 50-60 Hz
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 3
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 1.5
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 6-50 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 6-70 mm²
Explosion-proof No
Width 26.7 mm
Height 127.5 mm
Depth 79.2 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 210-250 V

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01205EN-00.pdf pdf (2.51 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
409764.dwg dwg (0.15 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.013 (0.18 Mo)