![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/409803-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 4 πόλων 125A καμπύλη C
DX3
Legrand
MCB DX3 4 πόλων 125A καμπύλη C
ΚΩΔ. 409803
EAN.
3245064098038
Θερμομαγνητικός διακόπτης κυκλώματος για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης.
Εγγύηση 2 χρόνια
400,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Built-in depth | 47 mm |
---|---|
Release characteristic | C |
Number of poles (total) | 4 |
Number of protected poles | 4 |
Rated current | 125 A |
Rated voltage | 400 V |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 6 kV |
Voltage type | AC |
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V | 50 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V | 25 kA |
Frequency | 50-60 Hz |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Pollution degree | 3 |
Additional equipment possible | Yes |
Width in number of modular spacings | 6 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
---|---|
Connectable conductor cross section multi-wired | 6-50 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 6-70 mm² |
Explosion-proof | No |
Width | 106.8 mm |
Height | 127.5 mm |
Depth | 79.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 360-440 V |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ