![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410167-LEGRAND-1000.jpg)
MCB DX3 3 πόλων 63A καμπύλη C 50KA
DX3
Legrand
MCB DX3 3 πόλων 63A καμπύλη C 50KA
ΚΩΔ. 410167
EAN.
3245064101677
Θερμομαγνητικός διακόπτης κυκλώματος για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης.
Εγγύηση 2 χρόνια
307,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Built-in depth | 47 mm |
---|---|
Release characteristic | C |
Number of poles (total) | 3 |
Number of protected poles | 3 |
Rated current | 63 A |
Rated voltage | 400 V |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 6 kV |
Voltage type | AC |
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V | 100 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V | 50 kA |
Frequency | 50-60 Hz |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | No |
Pollution degree | 3 |
Additional equipment possible | Yes |
Width in number of modular spacings | 4.5 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
---|---|
Connectable conductor cross section multi-wired | 1.5-35 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-50 mm² |
Explosion-proof | No |
Width | 80.1 mm |
Height | 127.5 mm |
Depth | 79.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 360-440 V |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ