Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

MCB DX3 2 πόλων 20A καμπύλη C 25KA

DX3 Legrand

MCB DX3 2 πόλων 20A καμπύλη C 25KA

ΚΩΔ. 409769 EAN. 3245064097697

Θερμομαγνητικός διακόπτης κυκλώματος για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης.

Εγγύηση 2 χρόνια
57,50 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Built-in depth 44 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 2
Number of protected poles 2
Rated current 20 A
Rated voltage 400 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V 25 kA
Frequency 50-60 Hz
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 3
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 2
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-35 mm²
Explosion-proof No
Width 35.4 mm
Height 94.8 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 360-440 V
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01303EN-00.pdf pdf (3.08 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
409715.dwg dwg (0.19 Mo)
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 13.030 (0.15 Mo)