Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

MCB DX3 1 πόλων 63A καμπύλη C

DX3 Legrand

MCB DX3 1 πόλων 63A καμπύλη C

ΚΩΔ. 410141 EAN. 3245064101417

Θερμομαγνητικός διακόπτης κυκλώματος για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης.

Εγγύηση 2 χρόνια
129,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Built-in depth 47 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 1
Number of protected poles 1
Rated current 63 A
Rated voltage 230 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 50 kA
Frequency 50-60 Hz
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 3
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 1.5
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-50 mm²
Explosion-proof No
Width 26.7 mm
Height 127.5 mm
Depth 79.2 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 210-250 V

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01220EN-01.pdf pdf (2.35 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
409761.dwg dwg (0.23 Mo)
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 14.021 (0.27 Mo)