![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075785-WEB-R.jpg)
Μαύρο συνδετικό κάλυμμα για snap-on μαύρο κανάλι 50x80mm ή 50x130mm
SNAP-ON BLACK EDITION DLP TRUNKING LG
Legrand
Μαύρο συνδετικό κάλυμμα για snap-on μαύρο κανάλι 50x80mm ή 50x130mm
ΚΩΔ. 075785
EAN.
3245060757854
Επιτρέπει την από άκρο σε άκρο ένωση δύο πανομοιότυπων καλυμμάτων με πλάτος 45 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
2,64 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ