Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μαύρο συνδετικό βάσης για snap-on μαύρο κανάλι 50x80mm ή 50x130mm

SNAP-ON BLACK EDITION DLP TRUNKING LG Legrand

Μαύρο συνδετικό βάσης για snap-on μαύρο κανάλι 50x80mm ή 50x130mm

ΚΩΔ. 075780 EAN. 3245060757809

Επιτρέπει την από άκρο σε άκρο ένωση δύο πανομοιότυπων καλυμμάτων

Εγγύηση 2 χρόνια
5,35 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Suitable for depth of wall duct 50 mm
Model Joint cover for cover
Shape Symmetric
Type of fastening Self-adhesive
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour Black
RAL-number 9017

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01432EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE01545AB.pdf pdf (0.33 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου