Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μαύρο κολλάρο Colson Πλάτος : 7,6 mm Μήκος : 128 mm Διάμετρος σφιξίματος : 8 έως 22 mm

COLSON™ Legrand

Μαύρο κολλάρο Colson Πλάτος : 7,6 mm Μήκος : 128 mm Διάμετρος σφιξίματος : 8 έως 22 mm

ΚΩΔ. 031928 EAN. 3245060319281

Μαύρο κολλάρο Colson Πλάτος : 7,6 mm Μήκος : 128 mm Διάμετρος σφιξίματος : 8 έως 22 mm Σύμφωνο με τα πρότυπα EN 50146 και IEC 62275 Οδόντωση εσωτερική Υλικό : πολυαμίδη 6/6 Κατάλληλο για χρήση στο ύπαιθρο

Εγγύηση 2 χρόνια
0,31 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Band width 7.6 mm
Length belt/tape/tie 128 mm
Tie thickness 1.3 mm
Min. tensile strength 360 N
Operating temperature -25-60 °C
Mounting temperature 0-40 °C
Model Internal toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 Yes
Halogen free Yes
Colour Black
Transparent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval No

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-00673-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)