![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075757-WEB-R.jpg)
Μαύρο ακραίο κάλυμμα για snap-on μαύρο κανάλι 50x130mm
SNAP-ON BLACK EDITION DLP TRUNKING LG
Legrand
Μαύρο ακραίο κάλυμμα για snap-on μαύρο κανάλι 50x130mm
ΚΩΔ. 075757
EAN.
3245060757571
Επιτρέπει να μπλοκάρει το τέρμα του καναλιού
Εγγύηση 2 χρόνια
8,38 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
With protective foil | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ