![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075765-WEB-R.jpg)
Μαύρη εξωτερική γωνιά για snap-on μαύρο κανάλι 50x80mm
SNAP-ON BLACK EDITION DLP TRUNKING LG
Legrand
Μαύρη εξωτερική γωνιά για snap-on μαύρο κανάλι 50x80mm
ΚΩΔ. 075765
EAN.
3245060757656
Επιτρέπει τη διασταύρωση σε εξωτερική γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος και αποφυγή το κόψιμο του καναλιού
Εγγύηση 2 χρόνια
13,88 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 80 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 85-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ